피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
WD-H-0373-3-00028-US
IMO
Slew drives
Imperial units
WD worm driven
CAD모델 선택
{imo/slew20drives/imperial20units/wd20worm20driven/wd-h.prj},{NB=WD-H-0373-3-00028-US},{NB_LINA=WD-H-0373-3-00028-US},{SIZE=373},{MDMAXUS=69944},{MDNOMUS=52367},{MHMAXUS=69944},{C0RADUS=491208},{C0AXUS=1002199},{CRADUS=99366},{CAXUS=139831},{RATIO=56.00},{MODULEUS=0.3},{G1=1},{Z2=56},{DRIVES=2},{LENGTHUS=22.7},{WIDTHUS=26.4},{HEIGHTUS=7.9},{MASSUS=617},{MZENTUS=3.3},{MDUS=4.2},{MATNR=13005758},{DWGNR=WD-H 0373/3-00028},{GEARING=3 - Hardened tooth flanks},{RACEWAY=Diagonal roller SR, 2 row WD-H},{HOLE=Threaded holes},{RCLEARUS=Preloaded},{TCLEARUS=Preloaded},{MWELLE=Hub ANSI B92.1 1.25\"},{LUBE=Avia Avialith 2 EP},{COLOR=Red (Primer)},{ARTNR=T0028.000.0D.000000},{CTN=84834025},{ECLASS=23051490},{PDF=Series overview WD-H},{DEFAULTSORTATTR=148}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Secondary variables
Drawing number
WD-H 0373/3-00028
WD-H 0373/3-00028
Design size
373
373
Max. operating torque
69944
69944
lbf-ft
Nom. operating torque
52367
52367
lbf-ft
Max. holding torque
69944
69944
lbf-ft
Static load rating, radial
491208
491208
lbf
Static load rating, axial
1002199
1002199
lbf
Dynamic load rating, radial
99366
99366
lbf
Dynamic load rating, axial
139831
139831
lbf
Ratio Slew drive
56.00
56.00
Module ax./transverse section
0.3
0.3
in
Number of threads of the worm
1
1
Number of teeth, wheel
56
56
Number of drives
2
2
Type of gearing
3 - Hardened tooth flanks
Slewing ring design
Diagonal roller SR, 2 row WD-H
Mounting holes inner ring/worm wheel
Threaded holes
Radial clearance
Preloaded
in
Axial tilting clearance
Preloaded
in
Length
22.7
22.7
in
Width
26.4
26.4
in
Height
7.9
7.9
in
Weight ± 10%
617
617
lbs
Input shaft
Hub ANSI B92.1 1.25"
Motor centring
3.3
in
Mounting diameter motor
4.2
in
Lubrication
Avia Avialith 2 EP
Color Housing
Red (Primer)
Red (Primer)
IMO Material number
13005758
13005758
IMO Article code
T0028.000.0D.000000
T0028.000.0D.000000
Custom Tarifs Number
84834025
E-Class Classification
23051490
Link to Pdf - metric dimensions
Series overview WD-H
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D